Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,1544 € - 0,22 € 1449 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,0818 € - 0,1026 € 137 Auf Lager
M3
6.0 mm
0,056 € - 0,0721 € 12012 Auf Lager
M5
16.0 mm
0,1145 € - 0,1215 € 113 Auf Lager
M6 x 1.0
30.0 mm
0,053 € - 0,053 € 970 Auf Lager
M5
10.0 mm
0,0594 € - 0,0874 € 892 Auf Lager
M6 x 1.0
16.0 mm
0,056 € - 0,0746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
12.0 mm
0,2214 € - 0,2214 € 5990 Auf Lager
M12
16.0 mm
0,0686 € - 0,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
0,7723 € - 0,7723 € 3750 Auf Lager
M12 x 1.75
20.0 mm
0,138 € - 0,138 € 2985 Auf Lager
M8
10.0 mm
0,1127 € - 0,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0 mm
0,1777 € - 0,1886 € 18038 Auf Lager
M8
30.0 mm
0,088 € - 0,0954 € 3400 Auf Lager
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0486 € - 0,0486 € 1000 Auf Lager
M5
12.0 mm
0,1227 € - 0,1943 € 9516 Auf Lager
M4
30.0 mm
10053706 0,0712 € - 0,0712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
0,1285 € - 0,2027 € 5116 Auf Lager
M4
8.0 mm
0,1661 € - 0,2309 € 2000 Auf Lager
M6
8.0 mm
0,1391 € - 0,1929 € 1236 Auf Lager
M4
16.0 mm
  • von 4
Madenschraube M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Preisbereich
0,22 € - 0,1544 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Preisbereich
0,1026 € - 0,0818 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Preisbereich
0,0721 € - 0,056 €

Lagerbestände
12012 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Preisbereich
0,1215 € - 0,1145 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Preisbereich
0,053 € - 0,053 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Preisbereich
0,0874 € - 0,0594 €

Lagerbestände
892 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Preisbereich
0,0746 € - 0,056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Preisbereich
0,2214 € - 0,2214 €

Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Preisbereich
0,0747 € - 0,0686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Preisbereich
0,7723 € - 0,7723 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Preisbereich
0,138 € - 0,138 €

Lagerbestände
2985 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Preisbereich
0,1127 € - 0,1127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Preisbereich
0,1886 € - 0,1777 €

Lagerbestände
18038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Preisbereich
0,0954 € - 0,088 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Preisbereich
0,0486 € - 0,0486 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 30.0 mm PA

10330890

Preisbereich
0,1943 € - 0,1227 €

Lagerbestände
9516 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Preisbereich
0,0712 € - 0,0712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 8.0 mm PA

10330906

Preisbereich
0,2027 € - 0,1285 €

Lagerbestände
5116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PA

10330982

Preisbereich
0,2309 € - 0,1661 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA

10330937

Preisbereich
0,1929 € - 0,1391 €

Lagerbestände
1236 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube