Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,053 € - 0,0655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0445 € | 703 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | 3000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | 873 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 3357 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 7018 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,072 € | 17500 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | 31754 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | 4276 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,058 € - 0,0716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0925 € - 0,1142 € | 571 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2476 € | 1500 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1832 € - 0,2262 € | 3492 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2758 € - 0,3405 € | 260 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2443 € | 3450 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.