Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0897 € - 0,0972 € | 3700 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,198 € | 7266 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0735 € | 10112 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1238 € | 13 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2256 € - 0,2256 € | 5990 Auf Lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10053706 | 0,0726 € - 0,0726 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,1574 € - 0,2242 € | 1449 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,054 € | 970 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0891 € | 16492 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,181 € - 0,1922 € | 14038 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1046 € | 37 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,076 € | 100 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,1406 € | 1985 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1965 € | 1236 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,439 € | 2958 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,1908 € | 13075 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2496 € | 2250 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm