Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0496 € - 0,0496 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,0972 € | 3700 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1046 € | 37 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,198 € | 8266 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,787 € - 0,787 € | 1750 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,1406 € | 1985 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,076 € | 100 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1574 € - 0,2242 € | 1449 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2256 € - 0,2256 € | 5990 Auf Lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,054 € | 970 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0891 € | 21492 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,181 € - 0,1922 € | 14038 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,1908 € | 13075 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1334 € - 0,1836 € | 8750 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2439 € | 7116 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,439 € | 2958 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2496 € | 2250 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,4892 € | 1788 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm