Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2041 € - 0,2816 € | 3719 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3998 € - 0,5336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1872 € | 13325 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1391 € - 0,1929 € | 1236 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,2224 € | 9075 Auf Lager |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,2478 € | 756 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,2449 € | 4000 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4801 € | 1788 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3238 € - 0,4308 € | 3208 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1802 € | 10250 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1215 € | 113 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2309 € | 2000 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,2027 € | 5116 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3886 € - 0,5195 € | 115 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7723 € - 0,7723 € | 3750 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,138 € - 0,138 € | 2985 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,1026 € | 137 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,0954 € | 3400 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1943 € | 10516 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.