Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1145 € - 0,1215 € | 113 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,0954 € | 3400 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,138 € - 0,138 € | 2985 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,22 € | 1449 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2214 € - 0,2214 € | 6990 Auf Lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0747 € | 89 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,1026 € | 137 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10053706 | 0,0712 € - 0,0712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,053 € - 0,053 € | 970 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0874 € | 992 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1777 € - 0,1886 € | 18038 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0721 € | 12112 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0486 € | 1094 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1943 € | 10516 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7723 € - 0,7723 € | 3750 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1872 € | 13325 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,2449 € | 4000 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4801 € | 2038 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.