Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,1309 € - 0,2066 € 366 Auf Lager
M4
8.0 mm
0,1693 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0 mm
0,1417 € - 0,1965 € 1236 Auf Lager
M4
16.0 mm
0,1635 € - 0,2266 € 5825 Auf Lager
M6
5.0 mm
0,4074 € - 0,5437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
0,396 € - 0,5294 € 115 Auf Lager
M8
20.0 mm
0,1822 € - 0,2525 € 506 Auf Lager
M6
16.0 mm
0,208 € - 0,2869 € 2969 Auf Lager
M6
20.0 mm
0,1334 € - 0,1836 € 8750 Auf Lager
M4
10.0 mm
0,1368 € - 0,1908 € 13075 Auf Lager
M4
12.0 mm
0,1807 € - 0,2496 € 2750 Auf Lager
M6
12.0 mm
0,3687 € - 0,4892 € 1788 Auf Lager
M8
16.0 mm
0,1736 € - 0,2439 € 7116 Auf Lager
M6
10.0 mm
0,33 € - 0,439 € 2958 Auf Lager
M8
10.0 mm
10053706 0,0726 € - 0,0726 € 2000 Auf Lager
M3
5.0 mm
0,0571 € - 0,076 € 100 Auf Lager
M6 x 1.0
12.0 mm
0,787 € - 0,787 € 1750 Auf Lager
M12 x 1.75
20.0 mm
0,2256 € - 0,2256 € 5990 Auf Lager
M12
16.0 mm
0,0699 € - 0,0761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
0,0496 € - 0,0496 € 1000 Auf Lager
M5
12.0 mm
  • von 4
Madenschraube Mit Schlitz M4 8.0 mm PA

10330906

Preisbereich
0,2066 € - 0,1309 €

Lagerbestände
366 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 8.0 mm PA

10330982

Preisbereich
0,2352 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA

10330937

Preisbereich
0,1965 € - 0,1417 €

Lagerbestände
1236 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 5.0 mm PA

10330975

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
5825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 30.0 mm PA

10331064

Preisbereich
0,5437 € - 0,4074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA

10331057

Preisbereich
0,5294 € - 0,396 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PA

10331019

Preisbereich
0,2525 € - 0,1822 €

Lagerbestände
506 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PA

10331026

Preisbereich
0,2869 € - 0,208 €

Lagerbestände
2969 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 10.0 mm PA

10330913

Preisbereich
0,1836 € - 0,1334 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA

10330920

Preisbereich
0,1908 € - 0,1368 €

Lagerbestände
13075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 12.0 mm PA

10331002

Preisbereich
0,2496 € - 0,1807 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA

10331040

Preisbereich
0,4892 € - 0,3687 €

Lagerbestände
1788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PA

10330999

Preisbereich
0,2439 € - 0,1736 €

Lagerbestände
7116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 10.0 mm PA

10331033

Preisbereich
0,439 € - 0,33 €

Lagerbestände
2958 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Preisbereich
0,0726 € - 0,0726 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Preisbereich
0,076 € - 0,0571 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Preisbereich
0,787 € - 0,787 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Preisbereich
0,2256 € - 0,2256 €

Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Preisbereich
0,0761 € - 0,0699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Preisbereich
0,0496 € - 0,0496 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube