Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
0,0967 € - 0,2072 € 10000 Auf Lager
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rot
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1819 € - 0,283 € 1200 Auf Lager
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rot
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1097 € - 0,2648 € 9000 Auf Lager
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rot
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,1289 € - 0,2784 € 3500 Auf Lager
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rot
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,208 € - 0,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
M25 x 1;5
Rot
18.5 mm
14.0 mm
Metrisch
2
20700 Auf Lager
28.2 mm
M22 x 1;5
Rot
18.2 mm
13.7 mm
Metrisch
2
0,1535 € - 0,3284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
M12 x 1;5
Rot
16.3 mm
8.7 mm
Metrisch
2
0,1736 € - 0,3736 € 1500 Auf Lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rot
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,0967 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rot
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1936 € - 0,4127 € 2000 Auf Lager
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rot
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
10071465 0,1224 € - 0,1905 € 1800 Auf Lager
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rot
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,4921 € - 1,0605 € 1040 Auf Lager
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rot
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,0859 € - 0,1865 € 2000 Auf Lager
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rot
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1424 € - 0,1756 € 14000 Auf Lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rot
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1606 € - 0,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rot
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,208 € - 0,4399 € 191 Auf Lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rot
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,1289 € - 0,2949 € 4500 Auf Lager
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rot
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,6054 € - 1,2956 € 80 Auf Lager
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rot
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,9842 € - 2,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rot
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,0777 € - 0,1756 € 3000 Auf Lager
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rot
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
  • von 4
Gewindestopfen 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rot

10072011

Preisbereich
0,2072 € - 0,0967 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10082409

Preisbereich
0,283 € - 0,1819 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Rot

10083079

Preisbereich
0,2648 € - 0,1097 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
Gewindestopfen 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rot

10072837

Preisbereich
0,2784 € - 0,1289 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rot

10083031

Preisbereich
0,5935 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M25 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rot

10068847


Lagerbestände
20700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rot

10082980

Preisbereich
0,3284 € - 0,1535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Rot

10070543

Preisbereich
0,3736 € - 0,1736 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Rot

10083062

Preisbereich
0,2051 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Rot

10086735

Preisbereich
0,4127 € - 0,1936 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rot

10071465

Preisbereich
0,1905 € - 0,1224 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Rot

10082485

Preisbereich
1,0605 € - 0,4921 €

Lagerbestände
1040 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gewindegröße
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rot

10071779

Preisbereich
0,1865 € - 0,0859 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rot

10071151

Preisbereich
0,1756 € - 0,1424 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10086933

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rot

10084618

Preisbereich
0,4399 € - 0,208 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rot

10087558

Preisbereich
0,2949 € - 0,1289 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Rot

10082492

Preisbereich
1,2956 € - 0,6054 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Gewindegröße
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rot

10083086

Preisbereich
2,10 € - 0,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rot

10071847

Preisbereich
0,1756 € - 0,0777 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF