Menü Suche

Gewindestopfen M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE Rot

Diese Gewindestopfen sind hitzebeständig und haben eine TPE/TPV-Dichtungsscheibe, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Sie verfügen über metrische Gewinde und können von Hand oder mit einem Schraubendreher angebracht werden. Temperaturbeständig von -30 °C bis zu 90 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20598105

Hersteller-Artikelnummer:

20598105

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 3999 0,1176 €
4000 - 19999 0,084 €
20000 + 0,0756 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

47,04 €

400 x 0,1176 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 24.4 mm
H 18.3 mm
L 13.7 mm
Gewindegröße M18 x 2;5
Gewindestandard Metrische Gewinde
Typ 1
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns