Menü Suche

Gewindestopfen M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rot

Diese Gewindestopfen sind hitzebeständig und haben eine TPE/TPV-Dichtungsscheibe, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Sie verfügen über metrische Gewinde und können von Hand oder mit einem Schraubendreher angebracht werden. Temperaturbeständig von -30 °C bis zu 90 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20598082

Hersteller-Artikelnummer:

20598082

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1085 €
5000 - 24999 0,0775 €
25000 + 0,0698 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

54,25 €

500 x 0,1085 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 18.5 mm
H 17.2 mm
L 9.5 mm
Gewindegröße M14 x 2;0
Gewindestandard Metrische Gewinde
Typ 1
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns