Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | H | L | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7259 € - 1,0163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,1343 € - 0,2979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 0,3199 € - 0,7803 € | 19500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,251 € - 0,6086 € | 12600 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,3027 € - 0,7351 € | 12760 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 0,2855 € - 0,6749 € | 22050 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,8195 € | 9540 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,4361 € - 1,0666 € | 11550 Auf Lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,3027 € - 0,7351 € | 12600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,2967 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.547 in
13.9 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,1606 € - 0,3495 € | 17550 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 0,2813 € - 0,4332 € | 3000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
| 0,4084 € - 0,7722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
| 1000 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
| 0,4189 € - 0,796 € | 2896 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
| 1000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
| 2900 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 2967 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
|||
| 0,3014 € - 0,3316 € | 3894 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4