Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | H | L | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3139 € - 0,7658 € | 13000 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,7124 € - 0,9974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,428 € - 1,0467 € | 12650 Auf Lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,2971 € - 0,7214 € | 7020 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,2464 € - 0,5972 € | 12600 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,2971 € - 0,7214 € | 8360 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 0,1577 € - 0,343 € | 17550 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,2912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.547 in
13.9 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,2801 € - 0,6623 € | 16650 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1318 € - 0,2924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 0,3308 € - 0,8042 € | 10530 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.