Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
2900 Auf Lager
25.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
2967 Auf Lager
34.0 mm
Gelb
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
0,2958 € - 0,3254 € 3894 Auf Lager
17.0 mm
Gelb
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
  • von 2
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 3/4 x 16 HDPE Gelb

10145807


Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-1/16 x 12 HDPE Gelb

10145913


Lagerbestände
2967 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/16 x 20 HDPE Gelb

10145722

Preisbereich
0,3254 € - 0,2958 €

Lagerbestände
3894 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE