Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
0,7259 € - 1,0163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Rot
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,2855 € - 0,6749 € 27900 Auf Lager
20.4 mm
Rot
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,3371 € - 0,8195 € 9630 Auf Lager
21.7 mm
Rot
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,3027 € - 0,7351 € 9540 Auf Lager
28.0 mm
Rot
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,1216 € - 0,2967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.9 mm
Rot
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,3199 € - 0,7803 € 13000 Auf Lager
17.2 mm
Rot
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,1343 € - 0,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
Rot
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,251 € - 0,6086 € 12600 Auf Lager
20.8 mm
Rot
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,3027 € - 0,7351 € 10560 Auf Lager
24.1 mm
Rot
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,4361 € - 1,0666 € 12650 Auf Lager
40.9 mm
Rot
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,1606 € - 0,3495 € 17550 Auf Lager
17.2 mm
Rot
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10186220

Preisbereich
1,0163 € - 0,7259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 9⁄16 in x 18 LDPE Rot

10186176

Preisbereich
0,6749 € - 0,2855 €

Lagerbestände
27900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11/16 in x 12 LDPE Rot

10186213

Preisbereich
0,8195 € - 0,3371 €

Lagerbestände
9630 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 in x 14 LDPE Rot

10186206

Preisbereich
0,7351 € - 0,3027 €

Lagerbestände
9540 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10186312

Preisbereich
0,2967 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7⁄16 in x 20 LDPE Rot

10186152

Preisbereich
0,7803 € - 0,3199 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7⁄16 in x 20
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/8 in x 24 LDPE Rot

10186145

Preisbereich
0,2979 € - 0,1343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8 in x 24
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 5/8 in x 18 LDPE Rot

10186183

Preisbereich
0,6086 € - 0,251 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8 in x 18
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/4 in x 16 LDPE Rot

10186190

Preisbereich
0,7351 € - 0,3027 €

Lagerbestände
10560 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 in x 16
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1- 5/16 in x 12 LDPE Rot

10186237

Preisbereich
1,0666 € - 0,4361 €

Lagerbestände
12650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 in x 20 LDPE Rot

10186169

Preisbereich
0,3495 € - 0,1606 €

Lagerbestände
17550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2 in x 20
  • Material
    LDPE