Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
0,5533 € - 2,2024 € 14500 Auf Lager
33.0 mm
Gelb
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
2996 Auf Lager
23.5 mm
Gelb
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
0,2318 € - 0,5655 € 956 Auf Lager
20.0 mm
Gelb
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
  • von 2
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1 in x 12 HDPE Gelb

10145876

Preisbereich
2,2024 € - 0,5533 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145791


Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145746

Preisbereich
0,5655 € - 0,2318 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE