Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.
Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | D | H | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1305 € - 0,203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
3/4" x 14
 | 
1.272 in
 
32.3 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
GAS
 | ||
| 0,0672 € - 0,1045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M14 x 2
 |  | 
0.677 in
 
17.2 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,0707 € - 0,11 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M16 x 1.5
 |  | 
0.677 in
 
17.2 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,0819 € - 0,1274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M20 x 2.5
 |  | 
0.717 in
 
18.2 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,4289 € - 0,6672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
2" x 11
 |  | 
0.689 in
 
17.5 mm
 |  | 
GAS
 | ||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M20 x 2
 |  | 
0.717 in
 
18.2 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,0546 € - 0,085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1/8" x 28
 |  | 
0.413 in
 
10.5 mm
 |  | 
GAS
 | ||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M10 x 1
 |  | 
0.575 in
 
14.6 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,0874 € - 0,136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M14 x 1.5
 |  | 
0.677 in
 
17.2 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,0562 € - 0,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1/2" x 20
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
0.602 in
 
15.3 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
UNF
 | ||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1/4" x 19
 | 
0.74 in
 
18.8 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
GAS
 | ||
| 0,125 € - 0,1945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M20 x 1.5
 | 
1.035 in
 
26.3 mm
 | 
0.717 in
 
18.2 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
Metrisch
 | ||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M10 x 1.5
 |  | 
0.575 in
 
14.6 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,0742 € - 0,1155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M18 x 2.5
 |  | 
0.72 in
 
18.3 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,1009 € - 0,157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1/2" x 14
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.681 in
 
17.3 mm
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
GAS
 | ||
| 0,1427 € - 0,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1" x 11
 | 
1.567 in
 
39.8 mm
 | 
0.665 in
 
16.9 mm
 | 
0.425 in
 
10.8 mm
 | 
GAS
 | ||
| 0,1305 € - 0,203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M26 x 1.5
 |  | 
0.736 in
 
18.7 mm
 |  | 
Metrisch
 | ||
| 0,1427 € - 0,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
1.5/16" x 12
 |  | 
0.642 in
 
16.3 mm
 |  | 
UNF
 | ||
| 0,0793 € - 0,1234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
3/8" x 19
 | 
0.902 in
 
22.9 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
GAS
 | ||
| 0,0603 € - 0,0939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
7/16" x 20
 |  | 
0.606 in
 
15.4 mm
 |  | 
UNF
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.