Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.
Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | D | H | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,089 € - 0,1385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0573 € - 0,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,072 € - 0,1121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0834 € - 0,1298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0899 € - 0,1398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1329 € - 0,2068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,437 € - 0,6799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0794 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0685 € - 0,1065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0556 € - 0,0866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0824 € - 0,1282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,0615 € - 0,0957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,2774 € - 0,4315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,2701 € - 0,4202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0969 € - 0,1508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1336 € - 0,2079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,1329 € - 0,2068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrisch
|
||
| 0,1454 € - 0,2262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF