Menü Suche

Gewindeschutzstopfen PCR

Auf Lager

Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.

Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße D H h Gewindestandard Kaufen
0,0969 € - 0,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1336 € - 0,2079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,0752 € - 0,1169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,0808 € - 0,1258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,065 € - 0,1011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
14.6 mm
Metrisch
0,0756 € - 0,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrisch
0,1028 € - 0,1599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,1454 € - 0,2262 € 1500 Auf Lager
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1329 € - 0,2068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M26 x 1.5
18.7 mm
Metrisch
0,2701 € - 0,4202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0615 € - 0,0957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,2774 € - 0,4315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1454 € - 0,2262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,0685 € - 0,1065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14 x 2
17.2 mm
Metrisch
0,0556 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0794 € - 0,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2
18.2 mm
Metrisch
0,0824 € - 0,1282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1
14.6 mm
Metrisch
0,089 € - 0,1385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrisch
0,0573 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,072 € - 0,1121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrisch
  • von 2
Gewindestopfen 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Grün

20751159

Preisbereich
0,1508 € - 0,0969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.1 mm
  • Gewindegröße
    13/16" x 16
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751166

Preisbereich
0,2079 € - 0,1336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.4 mm
  • Gewindegröße
    1.1/16" x 12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Grün

20750947

Preisbereich
0,1169 € - 0,0752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4" x 19
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Grün

20750954

Preisbereich
0,1258 € - 0,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8" x 19
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen M10 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751036

Preisbereich
0,1011 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.6 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M18 x 2.5 LDPE - PCR Grün

20751074

Preisbereich
0,1176 € - 0,0756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 2.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Grün

20750961

Preisbereich
0,1599 € - 0,1028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2" x 14
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 1" x 11 GAS LDPE - PCR Grün

20750985

Preisbereich
0,2262 € - 0,1454 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1" x 11
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen M26 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751111

Preisbereich
0,2068 € - 0,1329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Grün

20750992

Preisbereich
0,4202 € - 0,2701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1,1/4" x 11
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Grün

20751128

Preisbereich
0,0957 € - 0,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    7/16" x 20
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Grün

20751005

Preisbereich
0,4315 € - 0,2774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1,1/2" x 11
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751173

Preisbereich
0,2262 € - 0,1454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.3 mm
  • Gewindegröße
    1.5/16" x 12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M14 x 2 LDPE - PCR Grün

20751050

Preisbereich
0,1065 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Grün

20750930

Preisbereich
0,0866 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    1/8" x 28
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M20 x 2 LDPE - PCR Grün

20751098

Preisbereich
0,1235 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.2 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M10 x 1 LDPE - PCR Grün

20751029

Preisbereich
0,1282 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.6 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M14 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751043

Preisbereich
0,1385 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Grün

20751135

Preisbereich
0,0891 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    1/2" x 20
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindestopfen M16 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751067

Preisbereich
0,1121 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR