Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für NPT-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Können von Hand oder mit einem 12-point Steckschlüssel montiert werden. Entwickelt für Festigkeit und Abriebschutz. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Material: HDPE, PEEK Farbe: Rot, Braun Seriennummer: SR5759, SRK0083

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe Material H L Typ Kaufen
6,8439 € - 7,2599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8
Braun
PEEK
5.0 mm
2
10,56 € - 11,1769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8
Braun
PEEK
8.0 mm
2
9,3117 € - 9,8713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
Braun
PEEK
6.0 mm
2
0,147 € - 0,2058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
3/4 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,0951 € - 0,0951 € 20000 Auf Lager
18.4 mm
1/4 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
0,1906 € - 0,2118 € 1660 Auf Lager
39.8 mm
1 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,1113 € - 0,2386 € 4000 Auf Lager
28.5 mm
1/2 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,0933 € - 0,1306 € 1950 Auf Lager
22.9 mm
3/8 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde 1/8 PEEK Braun

10359921

Preisbereich
7,2599 € - 6,8439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1/8
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
  • Material
    PEEK
  • Farbe
    Braun
Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde 3/8 PEEK Braun

10359945

Preisbereich
11,1769 € - 10,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
  • Material
    PEEK
  • Farbe
    Braun
Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde 1/4 PEEK Braun

10359938

Preisbereich
9,8713 € - 9,3117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
  • Material
    PEEK
  • Farbe
    Braun
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10163887

Preisbereich
0,2058 € - 0,147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316467

Preisbereich
0,0951 € - 0,0951 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316474

Preisbereich
0,2118 € - 0,1906 €

Lagerbestände
1660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    1 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316450

Preisbereich
0,2386 € - 0,1113 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316481

Preisbereich
0,1306 € - 0,0933 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT