Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzstopfen sind für NPT-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Können von Hand oder mit einem 12-point Steckschlüssel montiert werden. Entwickelt für Festigkeit und Abriebschutz. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.
Material: HDPE, PEEK Farbe: Rot, Braun Seriennummer: SR5759, SRK0083
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | Material | H | L | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1113 € - 0,2386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0933 € - 0,1306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,147 € - 0,2058 € | 3600 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | 20000 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1906 € - 0,2118 € | 3660 Auf Lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 6,8439 € - 7,2599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1/8
|
Braun
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 9,3117 € - 9,8713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1/4
|
Braun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 10,56 € - 11,1769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3/8
|
Braun
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2