Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für NPT-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Können von Hand oder mit einem 12-point Steckschlüssel montiert werden. Entwickelt für Festigkeit und Abriebschutz. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Material: HDPE, PEEK Farbe: Rot, Braun Seriennummer: SR5759, SRK0083

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe Material H L Typ Kaufen
0,0934 € - 0,0934 € 20000 Auf Lager
18.4 mm
1/4 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
0,1442 € - 0,2019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
3/4 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,1092 € - 0,2341 € 4000 Auf Lager
28.5 mm
1/2 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,187 € - 0,2078 € 1660 Auf Lager
39.8 mm
1 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
0,0915 € - 0,1282 € 1950 Auf Lager
22.9 mm
3/8 in NPT
Rot
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316467

Preisbereich
0,0934 € - 0,0934 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10163887

Preisbereich
0,2019 € - 0,1442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316450

Preisbereich
0,2341 € - 0,1092 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316474

Preisbereich
0,2078 € - 0,187 €

Lagerbestände
1660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    1 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT
Gewindestopfen NPT-Gewinde HDPE Rot

10316481

Preisbereich
0,1282 € - 0,0915 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in NPT
  • Gewindestandard
    NPT