Menü Suche

Gewindestopfen UNF-Gewinde Nylon Gelb

This 3/4-16 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10149478

Hersteller-Artikelnummer:

BLWF115A

142 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,686 €
2500 - 4999 0,2956 €
5000 - 9999 0,2647 €
10000 + 0,221 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

171,50 €

250 x 0,686 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 28.7 mm
L 13.2 mm
SW 19.0 mm
Gewindegrößen (alle) 3/4 - 16 in UNF
Material Nylon
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns