Menü Suche

Gewindeschutzkappen

Auf Lager

Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe h Material H Gewindestandard Kaufen
0,4016 € - 0,7484 € 962 Auf Lager
46.2 mm
M40 x 2;0
Gelb
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metrisch
0,3419 € - 0,9382 € 116 Auf Lager
67.0 mm
2-11 in
Gelb
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,4964 € - 0,546 € 900 Auf Lager
58.0 mm
M52 x 2;0
Gelb
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisch
0,6093 € - 1,6941 € 1480 Auf Lager
59.0 mm
1-3/4-11 in
Gelb
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
0,2983 € - 0,5599 € 286 Auf Lager
40.0 mm
1-11 in
Gelb
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
0,4018 € - 0,5348 € 100 Auf Lager
51.0 mm
M45 x 2;0
Gelb
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.0
Rot
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • von 8
Gewindekappe Metrische Gewinde M40 HDPE Gelb

10107294

Preisbereich
0,7484 € - 0,4016 €

Lagerbestände
962 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M40 x 2;0
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 2 HDPE Gelb

10107454

Preisbereich
0,9382 € - 0,3419 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gewindestandard
    BSP/GAS
  • Gewindegröße
    2-11 in
Gewindekappe Metrische Gewinde M52 HDPE Gelb

10107324

Preisbereich
0,546 € - 0,4964 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M52 x 2;0
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-3/4 HDPE Gelb

10107447

Preisbereich
1,6941 € - 0,6093 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP/GAS
  • Gewindegröße
    1-3/4-11 in
Gewindekappe BSP-Gewinde, Gasgewinde 1 HDPE Gelb

10107409

Preisbereich
0,5599 € - 0,2983 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindestandard
    BSP/GAS
  • Gewindegröße
    1-11 in
Gewindekappe Metrische Gewinde M45 HDPE Gelb

10107317

Preisbereich
0,5348 € - 0,4018 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M45 x 2;0
Schutzkappen mit Gewinde M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Rot

10546376


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte