Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7172 € - 0,7172 € | 1300 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4071 € - 0,4478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4016 € - 0,747 € | 1685 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107164 | 0,4638 € - 0,4745 € | 3592 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,4638 € - 0,7484 € | 420 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3391 € - 0,4104 € | 213 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3014 € - 0,5106 € | 6500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2289 € - 0,7943 € | 2350 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3731 € - 0,4104 € | 1655 Auf Lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,0156 € - 1,0156 € | 4668 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1687 € - 0,2859 € | 26400 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1547 € - 0,488 € | 6500 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5598 € - 0,5598 € | 242 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4169 € - 0,8243 € | 98 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4965 € - 1,0428 € | 4550 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1829 € - 0,488 € | 85 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,9959 € - 0,9959 € | 1096 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3078 € - 0,6465 € | 800 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 8800 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Gelb
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3215 € - 0,4951 € | 3900 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS