Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2072 € - 0,4406 € | 5498 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5247 € - 1,6371 € | 400 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3467 € - 0,9321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,3999 € | 2947 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6094 € - 0,7619 € | 810 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Gelb
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1146 € - 0,4897 € | 4400 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gelb
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4096 € - 1,0762 € | 500 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2612 € - 0,2873 € | 8125 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1398 € - 0,2115 € | 4000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,161 € - 0,2359 € | 2601 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4773 € - 1,0024 € | 950 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1428 € - 0,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1955 € - 0,2268 € | 2744 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1401 € - 0,1965 € | 2000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1547 € - 0,488 € | 3750 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1276 € - 0,2426 € | 8016 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Gelb
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3014 € - 0,5106 € | 6500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,7172 € - 0,7172 € | 1300 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4071 € - 0,4478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3391 € - 0,4104 € | 463 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm