Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2023 € - 0,2352 € | 41299 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rot
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | 41000 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 24450 Auf Lager |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rot
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1721 € - 0,2037 € | 14178 Auf Lager |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,9139 € - 1,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rot
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 9400 Auf Lager |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,3099 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,078 € - 0,0914 € | 206 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rot
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1134 € - 0,1325 € | 169 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1055 € - 0,1235 € | 42000 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0905 € - 0,1057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 6752 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rot
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 371 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 12500 Auf Lager |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rot
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2482 € - 0,2898 € | 1097 Auf Lager |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rot
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,078 € - 0,0914 € | 19000 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0935 € - 0,1093 € | 3500 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 178 Auf Lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 762 Auf Lager |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1994 € - 0,2324 € | 22114 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rot
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.