Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.
Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | H | D | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0367 € - 0,0571 € | 5000 Auf Lager |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 0,1645 € - 0,1828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
| 0,0824 € - 0,1281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0592 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metrisch
|
||
| 0,1501 € - 0,2335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 0,0245 € - 0,0381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metrisch
|
||
| 0,0638 € - 0,0993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metrisch
|
||
| 0,1044 € - 0,116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metrisch
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metrisch
|
||
| 0,0245 € - 0,0381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1
|
12.0
|
13.8
|
Metrisch
|
||
| 0,06 € - 0,0934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M26 x 1.5
|
14.0
|
28.3
|
Metrisch
|
||
| 0,1164 € - 0,1293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metrisch
|
||
| 0,0415 € - 0,0646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrisch
|
||
| 0,0358 € - 0,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9