Menü Suche

Gewindeschutzkappen PCR

Auf Lager

Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.

Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße H D Gewindestandard Kaufen
0,1156 € - 0,1798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,0587 € - 0,0913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,0309 € - 0,0482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisch
0,0365 € - 0,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrisch
0,0907 € - 0,1411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrisch
0,0829 € - 0,129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M30 x 2
14.0
34.0
Metrisch
0,0888 € - 0,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36 x 2
16.0
38.8
Metrisch
0,04 € - 0,0623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0789 € - 0,1228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,108 € - 0,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,1033 € - 0,1607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,0374 € - 0,0582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisch
0,0486 € - 0,0756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrisch
0,0309 € - 0,0482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,0423 € - 0,0659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,0374 € - 0,0582 € 5000 Auf Lager
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,108 € - 0,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,1186 € - 0,1318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M42 x 2
16.0
44.5
Metrisch
0,0423 € - 0,0658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,0604 € - 0,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
  • von 2
Gewindekappe 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751364

Preisbereich
0,1798 € - 0,1156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Gewindegröße
    1/4 x 19
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751395

Preisbereich
0,0913 € - 0,0587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4 x 14
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe M10 x 1 LDPE - PCR Grün

20751456

Preisbereich
0,0482 € - 0,0309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M14 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751494

Preisbereich
0,0568 € - 0,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M24 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751548

Preisbereich
0,1411 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M30 x 2 LDPE - PCR Grün

20751579

Preisbereich
0,129 € - 0,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe M36 x 2 LDPE - PCR Grün

20751586

Preisbereich
0,1381 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M36 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751630

Preisbereich
0,0623 € - 0,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.9 mm
  • Gewindegröße
    7/16" x 20
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751692

Preisbereich
0,1228 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751722

Preisbereich
0,1681 € - 0,108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    22.2 mm
  • Gewindegröße
    1.5/16" x 12
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751418

Preisbereich
0,1607 € - 0,1033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Gewindegröße
    1.1/4 x 11
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe M16 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751500

Preisbereich
0,0582 € - 0,0374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M18 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751517

Preisbereich
0,0756 € - 0,0486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Grün

20751357

Preisbereich
0,0482 € - 0,0309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    1/8 x 28
  • Gewindestandard
    BSP;GAS
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751388

Preisbereich
0,0659 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Gewindegröße
    1/2 x 14
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Grün

20751371

Preisbereich
0,0582 € - 0,0374 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8 x 19
  • Gewindestandard
    BSP;GAS
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751401

Preisbereich
0,1681 € - 0,108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1 x 11
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe M42 x 2 LDPE - PCR Grün

20751593

Preisbereich
0,1318 € - 0,1186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M42 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindekappe 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751654

Preisbereich
0,0658 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    9/16" x 18
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751685

Preisbereich
0,0939 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.2 mm
  • Gewindegröße
    7/8" x 14
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR