Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Gewindeschutz für Lackierung mit Entlüftung wurde entwickelt, um Gewinde zuverlässig abzudecken bzw. zu verschließen. Als Kappe verwendet schützt er Außengewinde und als Stopfen eingesetzt, schützt er Innengewinde.
Das duale Design bietet eine vielseitige und kostengünstige Lösung und eignet sich für verschiedene industrielle Anwendungen. Diese Silikon-Kappen/Stopfen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich, um eine einfache Größenidentifikation zu gewährleisten sowie eine schnelle und präzise Auswahl während der Anwendung zu ermöglichen.
Zudem verfügt dieser Gewindeschutz über eine selbstschließende Entlüftung, wodurch nach dem Anbringen ein sicherer und vollständiger Halt gewährleistet und so die Leistung optimiert wird.
Material: Silikon Farbe: Blau, Braun Seriennummer: SRF0086
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bei Verwendung als Stopfen | Farbe | Innendurchmesser | Passend für die Gewindegröße als Kappe | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Blau
|
0.256 in
6.50 mm
|
|
0.419 in
10.65 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Braun
|
0.413 in
10.50 mm
|
|
0.567 in
14.40 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Blau
|
0.571 in
14.50 mm
|
|
0.705 in
17.90 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.