Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 0.68 1/2" - 20 Schwere Ausführung Edelstahl 303

Der Gewindeeinsatz ersetzt ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und sorgt hierdurch für eine stabile Verbindung. Er ist ohne Bohren einfach zu installieren und zu entfernen und kommt bei Anwendungen mit besonders starker Beanspruchung zum Einsatz. Er bietet eine sichere Fixierung. Zollmaß erhältlich, aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20218621

Hersteller-Artikelnummer:

20218621

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 82,651 €
10 - 19 74,387 €
20 - 49 70,2498 €
50 - 99 66,1229 €
100 + 53,7216 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

82,65 €

1 x 82,651 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Int d1 tol 2B 1/2" - 20
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.68
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Material Edelstahl 303
Einsatztyp Schwere Ausführung
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns