Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.
Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn Schrauben oder Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Einsatztyp | Int. d1 tol. 6H | Material | E x t. thread type d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6364 € - 7,724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
Schwere Ausführung
|
M6 x 1.00
|
Carbonstahl
|
UNC
|
||
| 9,9658 € - 16,6097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
Schwere Ausführung
|
M16 x 2.00
|
Carbonstahl
|
UNF
|
||
| 11,7185 € - 19,524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
Schwere Ausführung
|
M8 x 1.25
|
Edelstahl 303
|
UNC
|
||
| 3,0671 € - 5,1153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Dünnwandig
|
M 8 x 1.00
|
Carbonstahl
|
Fine
|
||
| 4,3307 € - 7,2145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
29/64"
|
0.43
|
Schwere Ausführung
|
M8 x 1.25
|
Carbonstahl
|
UNC
|
||
| 4,8708 € - 8,1112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Schwere Ausführung
|
M 4 x 0.70
|
Carbonstahl
|
Coarse
|
||
| 15,7537 € - 26,2596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Schwere Ausführung
|
M20 x 2.50
|
Carbonstahl
|
Non-Std
|
||
| 3,0468 € - 5,0746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Schwere Ausführung
|
M 6 x 1.00
|
Carbonstahl
|
Fine
|
||
| 11,4943 € - 19,1572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
18.8
|
20.0
|
Schwere Ausführung
|
M14 x 2.00
|
Edelstahl 303
|
Fine
|
||
| 15,7537 € - 26,2596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
Schwere Ausführung
|
M22 x 1.50
|
Carbonstahl
|
Non-Std
|
||
| 6,0324 € - 10,0575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Schwere Ausführung
|
M 8 x 1.00
|
Edelstahl 303
|
Fine
|
||
| 11,4943 € - 19,1572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Schwere Ausführung
|
M14 x 1.50
|
Edelstahl 303
|
Fine
|
||
| 3,9842 € - 6,6438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
Schwere Ausführung
|
M12 x 1.75
|
Carbonstahl
|
Fine
|
||
| 3,7703 € - 6,277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Schwere Ausführung
|
M10 x 1.25
|
Carbonstahl
|
Fine
|
||
| 8,6716 € - 14,4596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
Schwere Ausführung
|
M12 x 1.75
|
Edelstahl 303
|
Fine
|
||
| 19,1164 € - 31,8641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
Schwere Ausführung
|
M24 x 2.00
|
Carbonstahl
|
Non-Std
|
||
| 5,0338 € - 8,3965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Dünnwandig
|
M8 x 1.25
|
Edelstahl 303
|
Fine
|
||
| 13,7361 € - 22,8867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
37/64"
|
0.5
|
Schwere Ausführung
|
M10 x 1.50
|
Edelstahl 303
|
UNC
|
||
| 8,6716 € - 14,4596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Dünnwandig
|
M12 x 1.25
|
Edelstahl 303
|
Fine
|
||
| 11,9936 € - 19,9825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Coarse
|
21/64"
|
0.3
|
Schwere Ausführung
|
M6 x 1.00
|
Edelstahl 303
|
UNC
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.