Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRR3428
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4164 € - 2,0278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1,4674 € - 2,0991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 2,466 € - 3,5257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 5,2377 € - 7,4795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 4,1779 € - 5,9713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 7,5406 € - 10,7708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 2,3131 € - 3,3016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 5,2377 € - 7,4795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 6,4605 € - 9,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 4,453 € - 6,3586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 5,7879 € - 8,2641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 3,9028 € - 5,5739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 5,2377 € - 7,4795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 3,9028 € - 5,5739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 1,5387 € - 2,201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 1,6406 € - 2,3437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 2,1705 € - 3,0978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 2,0074 € - 2,8736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 5,4618 € - 7,8055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 5,7879 € - 8,2641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0