Menü Suche

Geteilte Kabelschelle zum Einstecken 6.2 mm 11.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The omega clip secure cables close to the fixing point.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10246009

Hersteller-Artikelnummer:

460319

8487 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1212 €
1000 - 1999 0,115 €
2000 + 0,1036 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

12,12 €

100 x 0,1212 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns