Menü Suche

Geschlossenes Superball-Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Stahl

Geschlossene Superball-Linearkugellager kommen in anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz und sind entsprechend konzipiert, um Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb zu bieten. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager, was sie zur Verwendung mit gehärteten Wellen geeignet macht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20157104

Hersteller-Artikelnummer:

20157104

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 19,4381 €
10 - 19 17,4964 €
20 - 49 16,5203 €
50 - 99 15,5546 €
100 + 13,6025 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

19,44 €

1 x 19,4381 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.7
l3 1.35
Anzahl Kugelumläufe 5.0
Dyn. load C max. N 1100.0
Gewicht g 23.0
Material Stahl
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns