Menü Suche

Geschlitztes Spiralband

Auf Lager

Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.

Seriennummer: SR1723

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Wandstärke Kabeldurchmesser Farbe Länge pro Rolle Material Innendurchmesser Kaufen
47,8726 € - 60,7222 € 83 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Silbern
15.0 m
PP
32.0 mm
34,5339 € - 43,6336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
25.0 mm
Silbern
20.0 m
PP
25.0 mm
159,5856 € - 183,2773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
94,2575 € - 119,3147 € 85 Auf Lager
0.8 mm
6.0 mm
Schwarz
100.0 m
PP
5.0 mm
92,2603 € - 117,0729 € 18 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
104,4781 € - 132,1643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
84,7808 € - 107,3517 € 1 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Weiß
100.0 m
PP
8.0 mm
40,7804 € - 51,6022 € 116 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Weiß
30.0 m
PP
20.0 mm
34,5339 € - 43,6336 € 195 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
PP
25.0 mm
10170786 52,2441 € - 66,2044 € 43 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Weiß
50.0 m
PP
15.0 mm
47,8726 € - 60,7222 € 47 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Weiß
15.0 m
PP
32.0 mm
81,306 € - 102,8579 € 33 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
87,7767 € - 110,9691 € 120 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Schwarz
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
47,8726 € - 60,7222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
PP
32.0 mm
40,7804 € - 51,6022 € 33 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Silbern
30.0 m
PP
20.0 mm
132,1643 € - 153,3697 € 28 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
40,7804 € - 51,6022 € 243 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Schwarz
30.0 m
PP
20.0 mm
143,3835 € - 168,3184 € 487 Auf Lager
0.8 mm
6.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
188,2806 € - 219,4417 € 25 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
52,2441 € - 66,2044 € 167 Auf Lager
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
PP
15.0 mm
  • von 2
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Silbern CAT-32-PP

10170915

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Silbern CAT-25-PP

10320884

Preisbereich
43,6336 € - 34,5339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-32-PP

10170946

Preisbereich
183,2773 € - 159,5856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PP Schwarz CAT-05-PP-BL

10170694

Preisbereich
119,3147 € - 94,2575 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP-BL
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-15-PP

10170793

Preisbereich
117,0729 € - 92,2603 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-20-PP

10170854

Preisbereich
132,1643 € - 104,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PP Weiß CAT-08-PP

10170731

Preisbereich
107,3517 € - 84,7808 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Weiß CAT-20-PP

10170830

Preisbereich
51,6022 € - 40,7804 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Schwarz CAT-25-PP

10170861

Preisbereich
43,6336 € - 34,5339 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Weiß CAT-15-PP

10170786

Preisbereich
66,2044 € - 52,2441 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Weiß CAT-32-PP

10170922

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-20-PP

10170847

Preisbereich
102,8579 € - 81,306 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-25-PP

10170892

Preisbereich
110,9691 € - 87,7767 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Schwarz CAT-32-PP

10170908

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Silbern CAT-20-PP

10170823

Preisbereich
51,6022 € - 40,7804 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-15-PP

10170809

Preisbereich
153,3697 € - 132,1643 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Schwarz CAT-20-PP

10170816

Preisbereich
51,6022 € - 40,7804 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-05-PP-BL

10170700

Preisbereich
168,3184 € - 143,3835 €

Lagerbestände
487 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP-BL
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-08-PP

10170755

Preisbereich
219,4417 € - 188,2806 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Schwarz CAT-15-PP

10170762

Preisbereich
66,2044 € - 52,2441 €

Lagerbestände
167 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP