Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D H Typ d2 Kaufen
0,2371 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.2 mm
49.9 mm
52.2 mm
4
48.0 mm
0,7459 € - 0,8288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
107.0 mm
139.0 mm
60.0 mm
4
130.5 mm
1,2956 € - 1,4395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
4
186.0 mm
1,7562 € - 1,9514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
249.2 mm
80.5 mm
4
231.0 mm
2,0027 € - 2,2253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
228.0 mm
279.0 mm
80.0 mm
4
260.0 mm
0,5079 € - 0,79 € 40 Auf Lager
110.0 mm
109.5 mm
25.0 mm
2
0,7166 € - 1,1148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
152.0 mm
25.0 mm
2
1,5965 € - 1,7739 € 55 Auf Lager
273.0 mm
272.0 mm
25.0 mm
2
0,8437 € - 0,9375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
193.7 mm
193.0 mm
25.0 mm
2
0,5079 € - 0,79 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
25.0 mm
3
1,0699 € - 1,1888 € 25 Auf Lager
205.5 mm
50.0 mm
3
0,2185 € - 0,34 € 550 Auf Lager
60.3 mm
30.0 mm
2
0,4435 € - 0,6899 € 40 Auf Lager
88.9 mm
30.0 mm
2
0,1742 € - 0,2711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.3 mm
25.0 mm
2
0,311 € - 0,4837 € 40 Auf Lager
76.2 mm
30.0 mm
2
0,0348 € - 0,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
12.0 mm
2
0,3111 € - 0,4839 € 3100 Auf Lager
66.7 mm
66.3 mm
25.0 mm
2
0,4644 € - 0,7224 € 130 Auf Lager
105.0 mm
105.0 mm
25.0 mm
2
0,4206 € - 0,6543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.2 mm
74.0 mm
54.0 mm
4
71.4 mm
0,9013 € - 1,0015 € 140 Auf Lager
124.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
4
149.0 mm
  • von 5
Gerippter Rohrendstopfen 25.2 mm 49.9 mm LDPE - PIR Schwarz

20571320

Preisbereich
0,3689 € - 0,2371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.9 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • d3
    25.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 139.0 mm 60.0 mm Black LDPE

20571382

Preisbereich
0,8288 € - 0,7459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    139.0 mm
  • d1
    107.0 mm
  • d2
    130.5 mm
  • H
    60.0 mm
  • d3
    108.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 196.0 mm 79.0 mm Black LDPE

20571412

Preisbereich
1,4395 € - 1,2956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    196.0 mm
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • d3
    156.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 249.2 mm 80.5 mm Black LDPE

20571436

Preisbereich
1,9514 € - 1,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    249.2 mm
  • d1
    200.0 mm
  • d2
    231.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • d3
    200.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 279.0 mm 80.0 mm Black LDPE

20571443

Preisbereich
2,2253 € - 2,0027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    279.0 mm
  • d1
    228.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    228.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 109.5 mm 25.0 mm Rot LDPE - PIR

20572389

Preisbereich
0,79 € - 0,5079 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    109.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Gerippter Rohrendstopfen 152.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572426

Preisbereich
1,1148 € - 0,7166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    152.0 mm
  • d1
    152.4 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
Gerippter Rohrendstopfen 272.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572488

Preisbereich
1,7739 € - 1,5965 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • D
    272.0 mm
  • d1
    273.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
Gerippter Rohrendstopfen 193.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572457

Preisbereich
0,9375 € - 0,8437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    193.0 mm
  • d1
    193.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
Gerippter Rohrendstopfen 110.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20595746

Preisbereich
0,79 € - 0,5079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    110.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 205.5 mm 50.0 mm Rot LDPE

20595784

Preisbereich
1,1888 € - 1,0699 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • D
    205.5 mm
  • H
    50.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen für Rohrpfosten 60.3 mm Schwarz LDPE - PIR

20570972

Preisbereich
0,34 € - 0,2185 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen für Rohrpfosten 88.9 mm Schwarz LDPE - PIR

20570996

Preisbereich
0,6899 € - 0,4435 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen für Rohrpfosten 48.3 mm Schwarz LDPE - PIR

20570965

Preisbereich
0,2711 € - 0,1742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen für Rohrpfosten 76.2 mm Schwarz LDPE - PIR

20570989

Preisbereich
0,4837 € - 0,311 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    76.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 7.0 mm 12.0 mm Rot LDPE - PIR

20572327

Preisbereich
0,0542 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 66.3 mm 25.0 mm Rot LDPE - PIR

20572358

Preisbereich
0,4839 € - 0,3111 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    66.3 mm
  • d1
    66.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Gerippter Rohrendstopfen 105.0 mm 25.0 mm Rot LDPE - PIR

20572372

Preisbereich
0,7224 € - 0,4644 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    105.0 mm
  • d1
    105.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE - PIR
Ribbed Pipe-End Plug 74.0 mm 54.0 mm Black LDPE

20571344

Preisbereich
0,6543 € - 0,4206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    74.0 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    54.0 mm
  • d3
    48.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 159.5 mm 59.5 mm Black LDPE

20571399

Preisbereich
1,0015 € - 0,9013 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    159.5 mm
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • H
    59.5 mm
  • d3
    125.0 mm