Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D H Typ d2 Kaufen
0,0463 € - 0,1081 € 17500 Auf Lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,1074 € - 0,2615 € 1050 Auf Lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,1721 € - 0,3615 € 500 Auf Lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,1865 € - 0,2039 € 750 Auf Lager
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,0611 € - 0,147 € 1250 Auf Lager
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,0463 € - 0,1087 € 3500 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,052 € - 0,081 € 5600 Auf Lager
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,0526 € - 0,0818 € 4200 Auf Lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,0421 € - 0,0655 € 200 Auf Lager
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
10272701 0,0684 € - 0,1064 € 2000 Auf Lager
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0636 € - 0,099 € 5800 Auf Lager
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,2104 € - 0,3273 € 1000 Auf Lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,0841 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
0,1446 € - 0,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
0,0968 € - 0,1505 € 2000 Auf Lager
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,2314 € - 0,36 € 900 Auf Lager
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
0,4997 € - 0,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,2998 € - 0,4664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
0,3761 € - 0,585 € 1800 Auf Lager
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
0,0867 € - 0,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
  • von 5
Stopfen für Rohrpfosten 1/2" Blau LDPE - PIR

10074497

Preisbereich
0,1081 € - 0,0463 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 1-1/8" Blau LDPE - PIR

10074534

Preisbereich
0,2615 € - 0,1074 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 5/8" Blau LDPE - PIR

10074503

Preisbereich
0,3615 € - 0,1721 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 7/8" Blau LDPE - PIR

10074527

Preisbereich
0,2039 € - 0,1865 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 3/4" Blau LDPE - PIR

10074510

Preisbereich
0,147 € - 0,0611 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 3/8" Blau LDPE - PIR

10074480

Preisbereich
0,1087 € - 0,0463 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Gerippter Rohrendstopfen 11.6 mm 11.6 mm Rot LDPE - PIR

10272671

Preisbereich
0,081 € - 0,052 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 14.6 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272688

Preisbereich
0,0818 € - 0,0526 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 9.9 mm 11.6 mm Rot LDPE - PIR

10272664

Preisbereich
0,0655 € - 0,0421 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 17.5 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272701

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 15.4 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272695

Preisbereich
0,099 € - 0,0636 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 39.5 mm 30.7 mm Rot LDPE - PIR

10272817

Preisbereich
0,3273 € - 0,2104 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Gerippter Rohrendstopfen 24.7 mm 31.4 mm Rot LDPE - PIR

10272749

Preisbereich
0,1308 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 32.2 mm 31.0 mm Rot LDPE - PIR

10272787

Preisbereich
0,225 € - 0,1446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 29.8 mm 31.1 mm Rot LDPE - PIR

10272770

Preisbereich
0,1505 € - 0,0968 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 41.0 mm 31.0 mm Rot LDPE - PIR

10272824

Preisbereich
0,36 € - 0,2314 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Gerippter Rohrendstopfen 75.2 mm 31.6 mm Rot LDPE - PIR

10272893

Preisbereich
0,7773 € - 0,4997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Gerippter Rohrendstopfen 53.5 mm 31.5 mm Rot LDPE - PIR

10272855

Preisbereich
0,4664 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Gerippter Rohrendstopfen 59.2 mm 31.9 mm Rot LDPE - PIR

10272862

Preisbereich
0,585 € - 0,3761 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 20.8 mm 31.3 mm Rot LDPE - PIR

10272725

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm