Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D H Typ d2 Kaufen
0,0516 € - 0,0802 € 4200 Auf Lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6 – Offen
17.7 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5600 Auf Lager
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6 – Offen
11.8 mm
0,0624 € - 0,0971 € 5800 Auf Lager
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6 – Offen
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 200 Auf Lager
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6 – Offen
11.7 mm
10272701 0,0671 € - 0,1045 € 176 Auf Lager
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6 – Offen
17.6 mm
0,4904 € - 0,7628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € 250 Auf Lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,4826 € - 0,7508 € 180 Auf Lager
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € 1250 Auf Lager
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,3458 € - 0,538 € 1800 Auf Lager
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 34400 Auf Lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € 1400 Auf Lager
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
0,5962 € - 0,9274 € 80 Auf Lager
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1100 Auf Lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € 2000 Auf Lager
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 20 Auf Lager
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,1419 € - 0,2208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
0,095 € - 0,1477 € 2000 Auf Lager
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,0851 € - 0,1325 € 5200 Auf Lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,2271 € - 0,3532 € 3900 Auf Lager
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
  • von 5
Gerippter Rohrendstopfen 14.6 mm 16.3 mm Rot LDPE

10272688

Preisbereich
0,0802 € - 0,0516 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6 – Offen
Gerippter Rohrendstopfen 11.6 mm 11.6 mm Rot LDPE

10272671

Preisbereich
0,0795 € - 0,0511 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6 – Offen
Gerippter Rohrendstopfen 15.4 mm 16.3 mm Rot LDPE

10272695

Preisbereich
0,0971 € - 0,0624 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6 – Offen
Gerippter Rohrendstopfen 9.9 mm 11.6 mm Rot LDPE

10272664

Preisbereich
0,0643 € - 0,0413 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6 – Offen
Gerippter Rohrendstopfen 17.5 mm 16.3 mm Rot LDPE

10272701

Preisbereich
0,1045 € - 0,0671 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6 – Offen
Gerippter Rohrendstopfen 75.2 mm 31.6 mm Rot LDPE

10272893

Preisbereich
0,7628 € - 0,4904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Gerippter Rohrendstopfen 48.7 mm 31.6 mm Rot LDPE

10272848

Preisbereich
0,4946 € - 0,3179 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 71.2 mm 32.0 mm Rot LDPE

10272886

Preisbereich
0,7508 € - 0,4826 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Gerippter Rohrendstopfen 48.1 mm 31.6 mm Rot LDPE

10272831

Preisbereich
0,4858 € - 0,3123 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 62.7 mm 31.7 mm Rot LDPE

10272879

Preisbereich
0,538 € - 0,3458 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 34.6 mm 31.2 mm Rot LDPE

10272794

Preisbereich
0,2296 € - 0,1476 €

Lagerbestände
34400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 27.6 mm 31.4 mm Rot LDPE

10272763

Preisbereich
0,1367 € - 0,0878 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 81.1 mm 31.9 mm Rot LDPE

10272916

Preisbereich
0,9274 € - 0,5962 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 37.4 mm 30.7 mm Rot LDPE

10272800

Preisbereich
0,2282 € - 0,1467 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 24.7 mm 31.4 mm Rot LDPE

10272749

Preisbereich
0,1284 € - 0,0825 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 113.9 mm 34.3 mm Rot LDPE

10272923

Preisbereich
1,0157 € - 0,653 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 32.2 mm 31.0 mm Rot LDPE

10272787

Preisbereich
0,2208 € - 0,1419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 29.8 mm 31.1 mm Rot LDPE

10272770

Preisbereich
0,1477 € - 0,095 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 21.8 mm 31.3 mm Rot LDPE

10272732

Preisbereich
0,1325 € - 0,0851 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 41.0 mm 31.0 mm Rot LDPE

10272824

Preisbereich
0,3532 € - 0,2271 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm