Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D H Typ d2 Kaufen
0,1865 € - 0,2039 € 750 Auf Lager
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,1074 € - 0,2615 € 1050 Auf Lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0463 € - 0,1087 € 3500 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,0463 € - 0,1081 € 12500 Auf Lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,0611 € - 0,147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,1721 € - 0,3615 € 500 Auf Lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,0421 € - 0,0655 € 200 Auf Lager
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
10272701 0,0684 € - 0,1064 € 2000 Auf Lager
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0789 € - 0,1227 € 5000 Auf Lager
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,0867 € - 0,135 € 1000 Auf Lager
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,0895 € - 0,1393 € 400 Auf Lager
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
0,6654 € - 1,035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,1504 € - 0,234 € 35400 Auf Lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,324 € - 0,504 € 250 Auf Lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,6075 € - 0,945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,1494 € - 0,2325 € 1100 Auf Lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,4918 € - 0,765 € 180 Auf Lager
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,5786 € - 0,90 € 560 Auf Lager
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,2314 € - 0,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
0,3761 € - 0,585 € 1800 Auf Lager
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
  • von 5
Stopfen für Rohrpfosten 7/8" Blau LDPE - PIR

10074527

Preisbereich
0,2039 € - 0,1865 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 1-1/8" Blau LDPE - PIR

10074534

Preisbereich
0,2615 € - 0,1074 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 3/8" Blau LDPE - PIR

10074480

Preisbereich
0,1087 € - 0,0463 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 1/2" Blau LDPE - PIR

10074497

Preisbereich
0,1081 € - 0,0463 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 3/4" Blau LDPE - PIR

10074510

Preisbereich
0,147 € - 0,0611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 5/8" Blau LDPE - PIR

10074503

Preisbereich
0,3615 € - 0,1721 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Gerippter Rohrendstopfen 9.9 mm 11.6 mm Rot LDPE - PIR

10272664

Preisbereich
0,0655 € - 0,0421 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 17.5 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272701

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 19.7 mm 31.3 mm Rot LDPE - PIR

10272718

Preisbereich
0,1227 € - 0,0789 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 20.8 mm 31.3 mm Rot LDPE - PIR

10272725

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 27.6 mm 31.4 mm Rot LDPE - PIR

10272763

Preisbereich
0,1393 € - 0,0895 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 113.9 mm 34.3 mm Rot LDPE - PIR

10272923

Preisbereich
1,035 € - 0,6654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 34.6 mm 31.2 mm Rot LDPE - PIR

10272794

Preisbereich
0,234 € - 0,1504 €

Lagerbestände
35400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 48.7 mm 31.6 mm Rot LDPE - PIR

10272848

Preisbereich
0,504 € - 0,324 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 81.1 mm 31.9 mm Rot LDPE - PIR

10272916

Preisbereich
0,945 € - 0,6075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 37.4 mm 30.7 mm Rot LDPE - PIR

10272800

Preisbereich
0,2325 € - 0,1494 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 71.2 mm 32.0 mm Rot LDPE - PIR

10272886

Preisbereich
0,765 € - 0,4918 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Gerippter Rohrendstopfen 84.0 mm 31.5 mm Rot LDPE - PIR

10272909

Preisbereich
0,90 € - 0,5786 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 41.0 mm 31.0 mm Rot LDPE - PIR

10272824

Preisbereich
0,36 € - 0,2314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Gerippter Rohrendstopfen 59.2 mm 31.9 mm Rot LDPE - PIR

10272862

Preisbereich
0,585 € - 0,3761 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm