Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D H Typ d2 Kaufen
0,0463 € - 0,1087 € 3500 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,1865 € - 0,2039 € 750 Auf Lager
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,1721 € - 0,3615 € 500 Auf Lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,0611 € - 0,147 € 1250 Auf Lager
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,0463 € - 0,1081 € 17500 Auf Lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,1074 € - 0,2615 € 1050 Auf Lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0636 € - 0,099 € 5800 Auf Lager
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0421 € - 0,0655 € 200 Auf Lager
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
10272701 0,0684 € - 0,1064 € 2000 Auf Lager
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0526 € - 0,0818 € 4200 Auf Lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,052 € - 0,081 € 5600 Auf Lager
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,0789 € - 0,1227 € 5000 Auf Lager
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,0885 € - 0,1378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,324 € - 0,504 € 250 Auf Lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,3524 € - 0,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
0,0867 € - 0,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,0895 € - 0,1393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
0,6075 € - 0,945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,1494 € - 0,2325 € 1100 Auf Lager
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,3182 € - 0,495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
  • von 5
Stopfen für Rohrpfosten 3/8" Blau LDPE - PIR

10074480

Preisbereich
0,1087 € - 0,0463 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 7/8" Blau LDPE - PIR

10074527

Preisbereich
0,2039 € - 0,1865 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 5/8" Blau LDPE - PIR

10074503

Preisbereich
0,3615 € - 0,1721 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 3/4" Blau LDPE - PIR

10074510

Preisbereich
0,147 € - 0,0611 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 1/2" Blau LDPE - PIR

10074497

Preisbereich
0,1081 € - 0,0463 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 1-1/8" Blau LDPE - PIR

10074534

Preisbereich
0,2615 € - 0,1074 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Gerippter Rohrendstopfen 15.4 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272695

Preisbereich
0,099 € - 0,0636 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 9.9 mm 11.6 mm Rot LDPE - PIR

10272664

Preisbereich
0,0655 € - 0,0421 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 17.5 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272701

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 14.6 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272688

Preisbereich
0,0818 € - 0,0526 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 11.6 mm 11.6 mm Rot LDPE - PIR

10272671

Preisbereich
0,081 € - 0,052 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 19.7 mm 31.3 mm Rot LDPE - PIR

10272718

Preisbereich
0,1227 € - 0,0789 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 26.2 mm 31.5 mm Rot LDPE - PIR

10272756

Preisbereich
0,1378 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 48.7 mm 31.6 mm Rot LDPE - PIR

10272848

Preisbereich
0,504 € - 0,324 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 62.7 mm 31.7 mm Rot LDPE - PIR

10272879

Preisbereich
0,5482 € - 0,3524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 20.8 mm 31.3 mm Rot LDPE - PIR

10272725

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 27.6 mm 31.4 mm Rot LDPE - PIR

10272763

Preisbereich
0,1393 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 81.1 mm 31.9 mm Rot LDPE - PIR

10272916

Preisbereich
0,945 € - 0,6075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 37.4 mm 30.7 mm Rot LDPE - PIR

10272800

Preisbereich
0,2325 € - 0,1494 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 48.1 mm 31.6 mm Rot LDPE - PIR

10272831

Preisbereich
0,495 € - 0,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm