Menü Suche

Gerippter Rohrendstopfen 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

20749897

Hersteller-Artikelnummer:

20749897

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,5164 €
100 + 1,3647 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

30,33 €

20 x 1,5164 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 185.0 mm
d2 210.0 mm
D 223.8 mm
H 80.0 mm
Mindestbohrungsdurchmesser 185.5 mm
Maximaler Bohrungsdurchmesser 209.0 mm
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns