Menü Suche

Gerippter Rohrendstopfen 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

20749880

Hersteller-Artikelnummer:

20749880

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 1,3864 €
150 + 1,2477 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

41,59 €

30 x 1,3864 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 155.5 mm
d2 186.0 mm
D 196.0 mm
H 79.0 mm
Mindestbohrungsdurchmesser 156.0 mm
Maximaler Bohrungsdurchmesser 185.5 mm
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns