Menü Suche

Gerader Maskierungsschlauch

Auf Lager

Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.

  • An excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short.
  • Supplied on a roll and can be cut to required length.
  • Conforms to irregularities and is reusable.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Rollenlänge Material d WT Kaufen
2,1091 € - 2,3386 € 23 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
2.4 mm
1.6 mm
2,8982 € - 3,2282 € 4 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
4.0 mm
1.6 mm
1,1064 € - 1,1064 € 70 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
5.5 mm
1.6 mm
4,8496 € - 11,329 € 64 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
7.9 mm
1.6 mm
6,4421 € - 7,1595 € 112 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
11.1 mm
1.6 mm
11,9661 € - 27,8707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
22.0 mm
1.6 mm
17,3752 € - 36,488 € 20 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
31.8 mm
1.6 mm
6,9475 € - 6,9475 € 105 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
44.5 mm
1.6 mm
1,4491 € - 1,5926 € 260 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
1.0 mm
1.6 mm
0,8663 € - 5,3934 € 63 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
2.8 mm
1.6 mm
3,1135 € - 7,2614 € 104 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
4.4 mm
1.6 mm
3,8739 € - 9,0693 € 205 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
5.9 mm
1.6 mm
5,2657 € - 12,2631 € 68 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
8.7 mm
1.6 mm
7,2457 € - 16,9032 € 83 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
12.7 mm
1.6 mm
12,7265 € - 29,7388 € 63 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
23.8 mm
1.6 mm
17,117 € - 39,9228 € 48 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
34.9 mm
1.6 mm
26,2995 € - 29,2122 € 23 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
47.6 mm
1.6 mm
1,5208 € - 1,9226 € 47 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
1.6 mm
1.6 mm
2,5109 € - 5,8453 € 10 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
3.2 mm
1.6 mm
3,2857 € - 7,6833 € 105 Auf Lager
Natur
1.0 m
Silikonkautschuk
4.7 mm
1.6 mm
  • von 3
Gerader Maskierungsschlauch 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248461

Preisbereich
2,3386 € - 2,1091 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248508

Preisbereich
3,2282 € - 2,8982 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10377406

Preisbereich
1,1064 € - 1,1064 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 7.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248577

Preisbereich
11,329 € - 4,8496 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248614

Preisbereich
7,1595 € - 6,4421 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 22.2 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248652

Preisbereich
27,8707 € - 11,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 31.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248690

Preisbereich
36,488 € - 17,3752 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10377413

Preisbereich
6,9475 € - 6,9475 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 1.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248430

Preisbereich
1,5926 € - 1,4491 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248478

Preisbereich
5,3934 € - 0,8663 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 4.4 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248515

Preisbereich
7,2614 € - 3,1135 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248546

Preisbereich
9,0693 € - 3,8739 €

Lagerbestände
205 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 8.7 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248584

Preisbereich
12,2631 € - 5,2657 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248621

Preisbereich
16,9032 € - 7,2457 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248669

Preisbereich
29,7388 € - 12,7265 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248706

Preisbereich
39,9228 € - 17,117 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248737

Preisbereich
29,2122 € - 26,2995 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 1.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248447

Preisbereich
1,9226 € - 1,5208 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248485

Preisbereich
5,8453 € - 2,5109 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur
Gerader Maskierungsschlauch 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikonkautschuk

10248522

Preisbereich
7,6833 € - 3,2857 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikonkautschuk
  • Farbe
    Natur