Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Rollenlänge | Material | d | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5585 € - 36,8729 € | 25 Auf Lager |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0344 € - 3,0344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,188 € - 2,188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10,1117 € - 21,2347 € | 25 Auf Lager |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,6834 € - 16,1351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2934 € - 3,2934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6728 € - 5,613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,5464 € - 4,5464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,6413 € - 47,5468 € | 25 Auf Lager |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4326 € - 5,1085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,8417 € - 3,8417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5827 € - 3,5827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,9026 € - 1,9026 € | 24 Auf Lager |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,4462 € - 2,4462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5009 € - 8,1352 € | 2150 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,4765 € - 10,4251 € | 751 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,0548 € - 6,7291 € | 27 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,5213 € - 11,5213 € | 20 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,17 € - 17,9778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,9135 € - 53,5117 € | 100 Auf Lager |
Natur
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonkautschuk
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm