Menü Suche

Gelenkbolzenschellen

Auf Lager

Gelenkbolzenschellen wurden für die Verbindung von Rohren und Schläuchen entwickelt, die eine feste, leckagefreie Abdichtung bei hohem Druck erfordern. Verfügen über eine robuste, durchgehende Konstruktion. Bestehen aus einer Brücke, robusten Ringen und Drei-Punkt-Schweißnähten für Festigkeit und Sicherheit. Einfaches Anziehen der Schraube durch erhöhten Schraubenkopf.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farbe: Natur Seriennummer: SR6122, SR6101

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 W Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
3,1936 € - 3,3567 € 500 Auf Lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
4,0173 € - 4,4765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1000 Auf Lager
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
550 Auf Lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
2,7547 € - 3,056 € 450 Auf Lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
150 Auf Lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
325 Auf Lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,7097 € - 1,7097 € 500 Auf Lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,7217 € - 1,8078 € 100 Auf Lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
500 Auf Lager
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
300 Auf Lager
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
7,2435 € - 7,2435 € 450 Auf Lager
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
10,3499 € - 10,3499 € 950 Auf Lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
12,509 € - 12,509 € 875 Auf Lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
3,121 € - 3,121 € 450 Auf Lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
10,8653 € - 11,4225 € 25 Auf Lager
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
  • von 2
Schlauchschellen 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308011


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10456385

Preisbereich
3,3567 € - 3,1936 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308080

Preisbereich
4,4765 € - 4,0173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10307953


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10456378


Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308028

Preisbereich
3,056 € - 2,7547 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308059


Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10554470


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308097


Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10276143

Preisbereich
1,7097 € - 1,7097 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10456828


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10307977

Preisbereich
1,8078 € - 1,7217 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308004


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308042


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10276198

Preisbereich
7,2435 € - 7,2435 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10276228

Preisbereich
10,3499 € - 10,3499 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10276266

Preisbereich
12,509 € - 12,509 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10452059

Preisbereich
3,121 € - 3,121 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10629246

Preisbereich
11,4225 € - 10,8653 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10307960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090