Menü Suche

Gelenkbolzenschellen

Auf Lager

Gelenkbolzenschellen wurden für die Verbindung von Rohren und Schläuchen entwickelt, die eine feste, leckagefreie Abdichtung bei hohem Druck erfordern. Verfügen über eine robuste, durchgehende Konstruktion. Bestehen aus einer Brücke, robusten Ringen und Drei-Punkt-Schweißnähten für Festigkeit und Sicherheit. Einfaches Anziehen der Schraube durch erhöhten Schraubenkopf.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farbe: Natur Seriennummer: SR6122, SR6101

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 W Typ Kaufen
300 Auf Lager
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,7647 € - 1,9513 € 150 Auf Lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
3,0417 € - 3,1995 € 4400 Auf Lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
600 Auf Lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
3,1936 € - 3,3567 € 500 Auf Lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1,7097 € - 1,7097 € 500 Auf Lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
4,0173 € - 4,4765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
5,8923 € - 5,8923 € 150 Auf Lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
3,121 € - 3,121 € 450 Auf Lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
10,8653 € - 11,4225 € 25 Auf Lager
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
500 Auf Lager
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1,7217 € - 1,8078 € 100 Auf Lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
5,753 € - 5,753 € 300 Auf Lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
7,3828 € - 7,3828 € 400 Auf Lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
11,2414 € - 11,2414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
  • von 2
Schlauchschellen 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10457436


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10307984

Preisbereich
1,9513 € - 1,7647 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308011


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308035

Preisbereich
3,1995 € - 3,0417 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10307960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10307991


Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10456385

Preisbereich
3,3567 € - 3,1936 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10276143

Preisbereich
1,7097 € - 1,7097 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308080

Preisbereich
4,4765 € - 4,0173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10276181

Preisbereich
5,8923 € - 5,8923 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10452059

Preisbereich
3,121 € - 3,121 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10629246

Preisbereich
11,4225 € - 10,8653 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Edelstahl

10307953


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10308066


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10554487


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10307977

Preisbereich
1,8078 € - 1,7217 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10276150

Preisbereich
5,753 € - 5,753 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10308004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7307298090
Schlauchschellen 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10629253

Preisbereich
7,3828 € - 7,3828 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Edelstahl

10276242

Preisbereich
11,2414 € - 11,2414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Montageausführung
    Zum Aufstecken
  • Farbe
    Natur