Der Aluminium-Gelenk-Klemmverbinder für Konstruktionsrohre ist drehbar. Erhältlich für eine Vielzahl von Bohrungsgrößen.Geeignet zum Halten von Rundrohren, die sich in den gewünschten Winkel schwenken lassen.Es stehen viele Bohrungsdurchmesser zur Auswahl.Erhältlich in den Ausführungen „Drehgelenk zur Grundplatte“ und „Drehgelenk zu Drehgelenk“ Material: Aluminium Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,276 € - 35,8622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,5159 € - 37,2399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,7611 € - 64,179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 55,8726 € - 62,0807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 58,3143 € - 64,7937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,3714 € - 35,9682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,8726 € - 62,0807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,3143 € - 64,7937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,238 € - 64,7089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,3252 € - 37,028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,3143 € - 64,7937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 58,3143 € - 64,7937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 32,4286 € - 36,0318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33,5159 € - 37,2399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 55,8726 € - 62,0807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 57,9519 € - 64,391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 33,5159 € - 37,2399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,9489 € - 62,1655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 57,7611 € - 64,179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,3714 € - 35,9682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.