Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
109,6925 € - 182,8242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2350.0
183,7484 € - 204,1625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2650.0
43,6838 € - 72,8099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
900.0
177,3832 € - 197,0913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2550.0
199,791 € - 221,9912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2900.0
81,3452 € - 135,5788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1700.0
83,5258 € - 139,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1750.0
22,5324 € - 37,5471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
400.0
790,3381 € - 878,1523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3900.0
413,683 € - 459,6513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2600.0
730,6116 € - 811,7906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3600.0
840,0964 € - 933,4346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
4150.0
467,5013 € - 519,4401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2950.0
710,727 € - 789,6943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3500.0
760,4748 € - 844,9663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3750.0
810,2123 € - 900,2382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
4000.0
621,1164 € - 690,1259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3050.0
670,8539 € - 745,3978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3300.0
298,7468 € - 331,9432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
1850.0
740,5487 € - 822,8284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3650.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2350.0 0.4 Stahl

20289973

Preisbereich
182,8242 € - 109,6925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2650.0 0.4 Stahl

20290030

Preisbereich
204,1625 € - 183,7484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 900.0 0.4 Stahl

20289683

Preisbereich
72,8099 € - 43,6838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2550.0 0.4 Stahl

20290016

Preisbereich
197,0913 € - 177,3832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2900.0 0.4 Stahl

20290085

Preisbereich
221,9912 € - 199,791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1700.0 0.4 Stahl

20289843

Preisbereich
135,5788 € - 81,3452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1750.0 0.4 Stahl

20289850

Preisbereich
139,2027 € - 83,5258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 400.0 0.4 Stahl

20289584

Preisbereich
37,5471 € - 22,5324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3900.0 0.6 Stahl

20293857

Preisbereich
878,1523 € - 790,3381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2600.0 0.6 Stahl

20293598

Preisbereich
459,6513 € - 413,683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3600.0 0.6 Stahl

20293796

Preisbereich
811,7906 € - 730,6116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 4150.0 0.6 Stahl

20293901

Preisbereich
933,4346 € - 840,0964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2950.0 0.6 Stahl

20293666

Preisbereich
519,4401 € - 467,5013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3500.0 0.6 Stahl

20293772

Preisbereich
789,6943 € - 710,727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3750.0 0.6 Stahl

20293826

Preisbereich
844,9663 € - 760,4748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 4000.0 0.6 Stahl

20293871

Preisbereich
900,2382 € - 810,2123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3050.0 0.6 Stahl

20293680

Preisbereich
690,1259 € - 621,1164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3300.0 0.6 Stahl

20293734

Preisbereich
745,3978 € - 670,8539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 1850.0 0.6 Stahl

20293444

Preisbereich
331,9432 € - 298,7468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3650.0 0.6 Stahl

20293802

Preisbereich
822,8284 € - 740,5487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099