Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
804,9081 € - 894,3457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
4050.0
892,7968 € - 991,9965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
4500.0
405,9696 € - 451,0807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2600.0
843,9765 € - 937,7551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
4250.0
863,5413 € - 959,4904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
4350.0
883,0348 € - 981,1543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
4450.0
716,9887 € - 796,6542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3600.0
57,2168 € - 95,358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1150.0
189,7785 € - 210,8616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2800.0
10,7504 € - 17,914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
150.0
32,3532 € - 53,9152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
700.0
84,098 € - 140,1634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1800.0
42,8693 € - 71,4522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
900.0
97,9055 € - 163,1724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2100.0
291,6581 € - 324,0623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
3450.0
167,7681 € - 186,4056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2450.0
87,7155 € - 146,1959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1900.0
457,9284 € - 508,807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5550.0
283,5775 € - 315,0849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
3350.0
473,9674 € - 526,6293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5750.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 50.0 4050.0 0.6 Stahl

20293888

Preisbereich
894,3457 € - 804,9081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 4500.0 0.6 Stahl

20293970

Preisbereich
991,9965 € - 892,7968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2600.0 0.6 Stahl

20293598

Preisbereich
451,0807 € - 405,9696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 4250.0 0.6 Stahl

20293925

Preisbereich
937,7551 € - 843,9765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 4350.0 0.6 Stahl

20293949

Preisbereich
959,4904 € - 863,5413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 4450.0 0.6 Stahl

20293963

Preisbereich
981,1543 € - 883,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3600.0 0.6 Stahl

20293796

Preisbereich
796,6542 € - 716,9887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1150.0 0.4 Stahl

20289737

Preisbereich
95,358 € - 57,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2800.0 0.4 Stahl

20290061

Preisbereich
210,8616 € - 189,7785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 150.0 0.4 Stahl

20289539

Preisbereich
17,914 € - 10,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 700.0 0.4 Stahl

20289638

Preisbereich
53,9152 € - 32,3532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1800.0 0.4 Stahl

20289867

Preisbereich
140,1634 € - 84,098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 900.0 0.4 Stahl

20289683

Preisbereich
71,4522 € - 42,8693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2100.0 0.4 Stahl

20289928

Preisbereich
163,1724 € - 97,9055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 3450.0 0.4 Stahl

20290191

Preisbereich
324,0623 € - 291,6581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2450.0 0.4 Stahl

20289997

Preisbereich
186,4056 € - 167,7681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1900.0 0.4 Stahl

20289881

Preisbereich
146,1959 € - 87,7155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5550.0 0.4 Stahl

20290610

Preisbereich
508,807 € - 457,9284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 3350.0 0.4 Stahl

20290177

Preisbereich
315,0849 € - 283,5775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5750.0 0.4 Stahl

20290658

Preisbereich
526,6293 € - 473,9674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099