Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
384,275 € - 426,9711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4600.0
16,3753 € - 27,299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
200.0
50,2367 € - 83,7312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
750.0
265,959 € - 295,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2800.0
279,4505 € - 310,4994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2950.0
90,1713 € - 150,2923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
1350.0
216,3948 € - 240,4432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2250.0
207,3563 € - 230,3959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2150.0
229,8965 € - 255,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2400.0
101,4516 € - 169,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
1550.0
188,6169 € - 209,5777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
1950.0
29,4796 € - 49,1259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
400.0
211,901 € - 235,4501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2200.0
238,9249 € - 265,4698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2500.0
56,1469 € - 93,5747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
850.0
247,9227 € - 275,4662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2600.0
556,2415 € - 618,0438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4700.0
550,4739 € - 611,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4650.0
619,7354 € - 688,5892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5250.0
521,6057 € - 579,5664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4400.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4600.0 0.6 Stahl

20291617

Preisbereich
426,9711 € - 384,275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 200.0 0.6 Stahl

20291921

Preisbereich
27,299 € - 16,3753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 750.0 0.6 Stahl

20292034

Preisbereich
83,7312 € - 50,2367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2800.0 0.6 Stahl

20292447

Preisbereich
295,51 € - 265,959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2950.0 0.6 Stahl

20292478

Preisbereich
310,4994 € - 279,4505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 1350.0 0.6 Stahl

20292157

Preisbereich
150,2923 € - 90,1713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2250.0 0.6 Stahl

20292331

Preisbereich
240,4432 € - 216,3948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2150.0 0.6 Stahl

20292317

Preisbereich
230,3959 € - 207,3563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2400.0 0.6 Stahl

20292362

Preisbereich
255,4429 € - 229,8965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 1550.0 0.6 Stahl

20292195

Preisbereich
169,0826 € - 101,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 1950.0 0.6 Stahl

20292270

Preisbereich
209,5777 € - 188,6169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 400.0 0.6 Stahl

20291969

Preisbereich
49,1259 € - 29,4796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2200.0 0.6 Stahl

20292324

Preisbereich
235,4501 € - 211,901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2500.0 0.6 Stahl

20292386

Preisbereich
265,4698 € - 238,9249 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 850.0 0.6 Stahl

20292058

Preisbereich
93,5747 € - 56,1469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2600.0 0.6 Stahl

20292409

Preisbereich
275,4662 € - 247,9227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4700.0 0.6 Stahl

20292829

Preisbereich
618,0438 € - 556,2415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4650.0 0.6 Stahl

20292812

Preisbereich
611,6343 € - 550,4739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5250.0 0.6 Stahl

20292935

Preisbereich
688,5892 € - 619,7354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4400.0 0.6 Stahl

20292768

Preisbereich
579,5664 € - 521,6057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099